• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubi in metallo, attacco estrattore, per nuclei estremità tubi, bronzo

Raccordo per tubi in metallo, attacco estrattore, per nuclei estremità tubi, bronzo

Screws into corrosion-resistant, pipe-end fittings. Applicable fluids: Optimal for cold water, antifreeze, oil, and air pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-265A
OS-265B
OS-265D
OS-265E
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Lunghezza L1

5.08 €

7 giorni -20~12015

5.55 €

7 giorni -20~12020

6.24 €

7 giorni -20~12025

6.71 €

7 giorni -20~12030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacchi rimovibili
Materiale EN CC491K Equiv. Filettatura nominale M1 1/2B(13A) Filettatura nominale M2 1/2B(13A)
Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rp Massima pressione ammessa(MPa) 1.75
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico