Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OS-004M |
OS-378M-S |
OS-389M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | Normale | |
4.62 € | 1 | 9 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | Prodotto con certificazione JWWA | ||
5.12 € | 1 | 6 giorni | 3/4B(20A) | Normale |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Nippli paralleli |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN CW614N Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | G (Filettatura maschio) | Massima pressione ammessa(MPa) | 1.75 |
Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::120 |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA | Compatibile antigelo | Applicabile |
Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali