Raccordi per tubi in metallo, nippli conici doppi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-005M
OS-012M
OS-027M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

3.31 €

1 9 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)

9.84 €

1 9 giorni 1B(25A)

2.80 €

1 9 giorni 1/4B(8A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Nipplo
Materiale EN CW614N Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Massima pressione ammessa(MPa) 1.75
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico