Raccordo per tubi in metallo, nipplo a diametro variabile, doppia conicità

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-024M
OS-025M
OS-089M
OS-097M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

3.67 €

1 9 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)1/4B(8A)

4.90 €

1 6 giorni 3/4B(20A)[1/2B(15A)] 1/2B(15A)

3.67 €

1 9 giorni 3/8B(10A)1/4B(8A)

4.68 €

1 9 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)3/8B(10A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Nipplo
Materiale EN CW614N Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 R
Massima pressione ammessa(MPa) 1.75 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA
Compatibile antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico