Raccordo per tubi in metallo, nipplo S

Raccordo per tubi in metallo, nipplo S
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-013M
OS-014M
OS-015M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

5.34 €

1 6 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/2B(15A)] 1/2B(15A)[1/2B(15A)] 1/2B(15A)

8.23 €

1 9 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)[1/2B(15A)] 1/2B(15A)

8.53 €

1 10 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Nippli S Materiale EN CC491K Equiv.
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 G (Filettatura maschio) Massima pressione ammessa(MPa) 1.75
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico