Raccordo per tubazioni in metallo, tappo (diametro nominale ~3 / 4)

Raccordo per tubazioni in metallo, tappo (diametro nominale ~3 / 4)
  • Sconto volumi elevati
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-074
OS-075
OS-076
OS-077
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

2.52 €

1 Disponibile 9 giorni 1/4B(8A)

2.58 €

1 Disponibile 9 giorni 3/8B(10A)

2.66 €

1 Disponibile 9 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)

3.59 €

1 Disponibile 6 giorni 3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Materiale EN CW614N Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Massima pressione ammessa(MPa) 1.75
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico