• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubazioni in metallo, nipplo rotante, filettatura conica maschio

Raccordo per tubazioni in metallo, nipplo rotante, filettatura conica maschio

The screw parts rotate separately, thus allowing you to connect pipes without one pipe causing the other to rotate. Piping can be laid out without worrying about tightening sequence, enabling efficient construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-400
OS-401
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Gamma di temperature di esercizio
(°C)

12.50 €

7 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)-20~95

17.07 €

7 giorni 3/4B(20A)-20~95

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Nippli di rotazione (Filettatura maschio conica)
Materiale EN CC491K Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 R Massima pressione ammessa(MPa) 1.75
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico