Raccordo per tubazioni in metallo, nipplo rotante, filettatura conica femmina

Raccordo per tubazioni in metallo, nipplo rotante, filettatura conica femmina
The screw parts rotate separately; therefore, piping can be done without having target objects rotate each other. Piping can be laid out without worrying about tightening sequence, enabling efficient construction.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-403
OS-404
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

14.61 €

1 9 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)

20.26 €

1 9 giorni 3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale EN CC491K Equiv.
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Massima pressione ammessa(MPa) 1.75 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::95 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico