• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordo per tubazioni in metallo, nipplo con valvola di controllo

Raccordo per tubazioni in metallo, nipplo con valvola di controllo
Suitable for water supply piping for hot water supply equipment and equipment that requires backflow prevention.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-375M
OS-376M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

13.52 €

1 6 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)[1/2B(15A)] 1/2B(15A)

17.46 €

1 Stesso giorno

Stock

3/4B(20A)3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Nippli con valvola di ritegno
Materiale EN CC491K Equiv. Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 PJ
Massima pressione ammessa(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua calda / fredda Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80 Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA
Materiale valvola di ritegno POM Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico