Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OS-079 |
OS-079M |
OS-079M-S |
OS-080 |
OS-080M |
OS-080M-S |
OS-090 |
OS-090M |
OS-099 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Trattamento superficie | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | NA | Normale | ||
9.10 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | [Cromatura trivalente] Con placcatura | Normale | ||
9.79 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | [Cromatura trivalente] Con placcatura | Prodotto con certificazione JWWA | ||
9.73 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | NA | Normale | ||
10.41 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | [Cromatura trivalente] Con placcatura | Normale | ||
11.10 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | [Cromatura trivalente] Con placcatura | Prodotto con certificazione JWWA | ||
18.16 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1B(25A) | 1B(25A) | NA | Normale | ||
18.85 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1B(25A) | 1B(25A) | [Cromatura trivalente] Con placcatura | Normale | ||
9.59 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3/4B(20A) | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | NA | Normale |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | Adattatore con dado | Materiale | EN CW614N Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | G (Filettatura femmina) | Massima pressione ammessa(MPa) | 1.75 |
Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Olio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::95 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA | Compatibile antigelo | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Trattamento superficie
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali