Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
OS-396 |
OS-396M-S |
OS-397 |
OS-397M-S |
OS-398 |
OS-398M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Trattamento superficie | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.29 € | 1 | 9 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | NA | Normale | ||
11.86 € | 1 | 9 giorni | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | [1/2B(15A)] 1/2B(15A) | [Cromatura trivalente] Con placcatura | Prodotto con certificazione JWWA | ||
12.32 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | NA | Normale | ||
13.90 € | 1 | 9 giorni | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | [Cromatura trivalente] Con placcatura | Prodotto con certificazione JWWA | ||
21.72 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | NA | Normale | ||
22.52 € | 1 | 9 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | [Cromatura trivalente] Con placcatura | Normale |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Adattatore con dado |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN CC491K Equiv. | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | G (Filettatura femmina) |
Massima pressione ammessa(MPa) | 1.75 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Olio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::95 |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA | Compatibile antigelo | Applicabile |
Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Trattamento superficie
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali