Raccordo per tubazioni in metallo, adattatore per tubazioni, filettatura conica maschio × filettatura parallela femmina

Raccordo per tubazioni in metallo, adattatore per tubazioni, filettatura conica maschio × filettatura parallela femmina
Convenient for start-up from the floor, or for mounting on a unit panel. Applicable fluids: Cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OS-178
OS-178M-S
OS-235
OS-385M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche Diametro flangia D
(φ)

9.93 €

1 9 giorni Normale50

10.61 €

1 6 giorni Prodotto con certificazione JWWA50

14.72 €

1 9 giorni Normale58

20.15 €

1 9 giorni Normale63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Adattatore per tubazioni
Materiale EN CW617N Equiv. Filettatura nominale M1 1/2B(15A) Filettatura nominale M2 1/2B(15A)
Filettatura di collegamento tipo M1 R Filettatura di collegamento tipo M2 Rp Massima pressione ammessa(MPa) 1.75
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico