Raccordo per tubi in metallo, fissaggio con penetrazione a parete

Raccordo per tubi in metallo, fissaggio con penetrazione a parete
Convenient for installation of piping that rising from floor or attaching piping to a unit panel. Applicable fluids: Hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TH-183

Codice componente
TH-183
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

34.10 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Raccordi passaparete
Materiale EN CC491K Equiv. Filettatura nominale M1 3/4B(20A) Filettatura nominale M2 3/4B(20A)
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R Massima pressione ammessa(MPa) 1.75
Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Specifiche Normale
Compatibile antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi in metallo, fissaggio con penetrazione a parete, il codice articolo è il seguente: TH-183.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH-183.

Supporto tecnico