Raccordo per tubi in rame, gomito (utilizzato per il collegamento di tubi in rame) 1 / 8

Raccordo per tubi in rame, gomito (utilizzato per il collegamento di tubi in rame) 1 / 8
Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OF-440

Codice componente
OF-440
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.63 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale EN CW617N Equiv.
Filettatura nominale M1 1/8B(6A) Filettatura nominale M2 1/8B(6A) Filettatura di collegamento tipo M1 R
Filettatura di collegamento tipo M2 G (Filettatura maschio) Massima pressione ammessa(MPa) 1.75 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi in rame, gomito (utilizzato per il collegamento di tubi in rame) 1 / 8, il codice articolo è il seguente: OF-440.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OF-440.

Supporto tecnico