Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NR-010 |
OS-146 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.79 € | 1 | 9 giorni | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1/8B(6A) | ||
2.79 € | 1 | 6 giorni | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/4B(8A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | Nipplo svasato | Materiale | EN CW614N Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura nominale M2 | 1/4B(8A) | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | G (Filettatura maschio) |
Massima pressione ammessa(MPa) | 1.75 | Liquido applicabile | Acqua calda / fredda / Aria / Olio | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::120 | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Compatibile antigelo | Applicabile | Numero di unità di vendita | 1 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali