Raccordo per tubi in metallo, gomito (interno), in ottone

Raccordo per tubi in metallo, gomito (interno), in ottone
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SR-315
SR-345
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

9.01 €

1 6 giorni [1/2B(15A)] 1/2B(15A)

11.86 €

1 9 giorni 3/4B(20A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale EN CW617N Equiv.
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Massima pressione ammessa(MPa) 1.75 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::120 Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Supporto tecnico