• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubi in metallo, raccordi a T flessibili 1/2 esterni, in ottone

Raccordo per tubi in metallo, raccordi a T flessibili 1/2 esterni, in ottone

Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SR-365

Codice componente
SR-365
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)

7.53 €

8 giorni -20~120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale EN CW617N Equiv. Filettatura nominale M1 1/2B(15A) Filettatura di collegamento tipo M1 PJ
Massima pressione ammessa(MPa) 1.75 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio Trattamento superficie NA
Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA Compatibile antigelo Applicabile
Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi in metallo, raccordi a T flessibili 1/2 esterni, in ottone, il codice articolo è il seguente: SR-365.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SR-365.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico