• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo in bronzo, nipplo in bronzo duro, vite R × vite R

Raccordo in bronzo, nipplo in bronzo duro, vite R × vite R

Applicable fluids: Suitable for piping cold water / antifreeze / oil / air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OT-025
OT-026
OT-174
OT-175
OT-176
OT-177
OT-180
OT-181
OT-182
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2 Gamma di temperature di esercizio
(°C)

6.24 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente[1/2B(15A)] 1/2B(15A)---20~120

7.60 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/4B(20A)---20~120

13.39 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1B(25A)---20~120

14.68 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1 1/4B(32A)---20~120

19.04 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1 1/2B(40A)---20~120

26.13 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente2B(50A)---20~120

9.51 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/4B(20A)[1/2B(15A)] 1/2B(15A)R-20~120

12.23 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1B(25A)[1/2B(15A)] 1/2B(15A)R-20~120

13.59 €

7 giorni Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1B(25A)3/4B(20A)R-20~120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Nipplo Materiale EN CC491K Equiv.
Filettatura di collegamento tipo M1 R Massima pressione ammessa(MPa) 1.75 Liquido applicabile Acqua calda / fredda / Aria / Olio
Trattamento superficie NA Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf. Rivestimento interno in resina NA
Compatibile antigelo Applicabile Numero di unità di vendita 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico