• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Nastro di giunzione a doppio blocco UV

Nastro di giunzione a doppio blocco UV
  • Sconto volumi elevati

This is a highly durable tape which is used as a means for reducing UV radiation exposure for outdoor exposed elements, etc. that are components of covered resin pipes, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

OSC-086-50

Codice componente
OSC-086-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

14.47 €

Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Nastro Lunghezza(m) 10 Larghezza(mm) 50
Numero di unità di vendita 1

Si trova sulla pagina di Nastro di giunzione a doppio blocco UV, il codice articolo è il seguente: OSC-086-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OSC-086-50.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico