• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunti albero elevata precisione - modello correzione serie UCN-B

Giunti albero elevata precisione - modello correzione serie UCN-B

[Features]
· Heavy duty specifications with exceptional rigidity and a low inertia structure through using a streamlined type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
UCN-45B-10X10
UCN-45B-10X12
UCN-45B-10X14
UCN-45B-10X15
UCN-45B-10X16
UCN-45B-12X12
UCN-45B-12X14
UCN-45B-12X15
UCN-45B-12X16
UCN-45B-14X14
UCN-45B-14X15
UCN-45B-14X16
UCN-45B-15X15
UCN-45B-15X16
UCN-45B-16X16
UCN-55B-10X10
UCN-55B-10X12
UCN-55B-10X14
UCN-55B-10X15
UCN-55B-10X16
UCN-55B-10X17
UCN-55B-10X18
UCN-55B-10X19
UCN-55B-12X12
UCN-55B-12X14
UCN-55B-12X15
UCN-55B-12X16
UCN-55B-12X17
UCN-55B-12X18
UCN-55B-12X19
UCN-55B-14X14
UCN-55B-14X15
UCN-55B-14X16
UCN-55B-14X17
UCN-55B-14X18
UCN-55B-14X19
UCN-55B-15X15
UCN-55B-15X16
UCN-55B-15X17
UCN-55B-15X18
UCN-55B-15X19
UCN-55B-16X16
UCN-55B-16X17
UCN-55B-16X18
UCN-55B-16X19
UCN-55B-17X17
UCN-55B-17X18
UCN-55B-17X19
UCN-55B-18X18
UCN-55B-18X19
UCN-55B-19X19
UCN-65B-14X14
UCN-65B-14X15
UCN-65B-14X16
UCN-65B-14X17
UCN-65B-14X18
UCN-65B-14X19
UCN-65B-14X20
UCN-65B-14X22
UCN-65B-14X24
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma coppia ammessa
(N▪m)
Diametro esterno A
(φ)
Lunghezza complessiva L (LL)
(mm)
Coppia ammessa
(N▪m)
Momento di inerzia
(kg·m2)
Coppia massima
(N·m)

90.54 €

9 giorni 105.01~10.004548100.40X10-420

90.54 €

9 giorni 105.01~10.004548100.40X10-420

90.54 €

9 giorni 105.01~10.004548100.40X10-420

90.54 €

9 giorni 105.01~10.004548100.40X10-420

90.54 €

9 giorni 105.01~10.004548100.40X10-420

90.54 €

9 giorni 105.01~10.004548100.40X10-420

90.54 €

9 giorni 105.01~10.004548100.40X10-420

90.54 €

9 giorni 105.01~10.004548100.40X10-420

90.54 €

9 giorni 105.01~10.004548100.40X10-420

90.54 €

9 giorni 105.01~10.004548100.40X10-420

90.54 €

9 giorni 105.01~10.004548100.40X10-420

90.54 €

9 giorni 105.01~10.004548100.40X10-420

90.54 €

9 giorni 105.01~10.004548100.40X10-420

90.54 €

9 giorni 105.01~10.004548100.40X10-420

90.54 €

9 giorni 105.01~10.004548100.40X10-420

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

106.59 €

9 giorni 1010.01~20.005556201.13X10-440

94.57 €

9 giorni 1020.01~50.006568402.54X10-480

94.57 €

9 giorni 1020.01~50.006568402.54X10-480

94.57 €

9 giorni 1020.01~50.006568402.54X10-480

94.57 €

9 giorni 1020.01~50.006568402.54X10-480

94.57 €

9 giorni 1020.01~50.006568402.54X10-480

94.57 €

9 giorni 1020.01~50.006568402.54X10-480

94.57 €

9 giorni 1020.01~50.006568402.54X10-480

94.57 €

9 giorni 1020.01~50.006568402.54X10-480

94.57 €

9 giorni 1020.01~50.006568402.54X10-480

Loading...

Informazioni di base

Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard / Servomotore / Motore a impulsi / Encoder
Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02~0.2 Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.2
Numero massimo di rotazioni(r/min) 6000 Gamma di rotazioni massima(r/min) 4001~10000 Disallineamento angolare ammesso(gradi) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico