Giunti albero elevata precisione - modello correzione serie UCR

Giunti albero elevata precisione - modello correzione serie UCR
  • Sconto volumi elevati
Compatible with maximum outer shapes of up to 200 mm on products that have not yet been provided with a shaft hole

[Features]
· It can be adapted to various mounting specifications because it has not yet been provided with a shaft hole.
· Compatible with maximum outer shapes of 200 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
UCR-34
UCR-38
UCR-45
UCR-55
UCR-65
UCR-80
UCR-100
UCR-125
UCR-155
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N▪m)
Diametro esterno A
(φ)
Lunghezza complessiva L (LL)
(mm)
Coppia ammessa
(N▪m)
Momento di inerzia
(kg·m2)
Coppia massima
(N·m)

45.63 €

1 11 giorni 101.01–3.0034402.50.15X10-45

51.53 €

1 Disponibile 11 giorni 103.01–5.00385050.26X10-410

64.43 €

1 5 giorni 105.01–10.004564100.69X10-420

85.09 €

1 Disponibile 11 giorni 1010.01–20.005580201.95X10-440

105.82 €

1 11 giorni 1020.01–50.006590404.19X10-480

126.18 €

1 Disponibile 11 giorni 1050.01–100.0080110801.21X10-3160

172.75 €

1 11 giorni 10100–inf. a 5001001401603.67X10-3320

249.04 €

1 19 giorni 10100–inf. a 5001251703201.17X10-2640

390.95 €

1 19 giorni 10500–inf. a 1.0001552006403.36X10-21280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Foro albero non rifinito Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard / Servomotore / Motore a impulsi / Encoder
Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02–0.2 Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.2
Numero massimo di rotazioni(r/min) 6000 Gamma di rotazioni massima(r/min) 4,001–10,000 Disallineamento angolare ammesso(gradi) 1

Supporto tecnico