• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto per albero accurato - Modello di correzione Serie UCRF)

Giunto per albero accurato - Modello di correzione Serie UCRF)

Single flange type for products that have not yet been provided with a shaft hole

[Features]
· The UCR single side flange specifications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
UCRF-34
UCRF-38
UCRF-45
UCRF-55
UCRF-65
UCRF-80
UCRF-100
UCRF-125
UCRF-155
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma coppia ammessa
(N▪m)
Diametro esterno A
(φ)
Lunghezza complessiva L (LL)
(mm)
Coppia ammessa
(N▪m)
Momento di inerzia
(kg·m2)
Coppia massima
(N·m)

38.04 €

9 giorni 101.01~3.0050322.50.32X10-45

42.58 €

9 giorni 103.01~5.00543950.54X10-410

52.55 €

9 giorni 105.01~10.006247101.07X10-420

67.99 €

9 giorni 1010.01~20.007858203.12X10-440

83.98 €

9 giorni 1020.01~50.008867406.31X10-480

118.60 €

9 giorni 1050.01~100.0011080801.73X10-3160

127.25 €

9 giorni 10100–inf. a 5001361021605.40X10-3320

193.82 €

17 giorni 10100–inf. a 5001661253201.59X10-2640

304.90 €

17 giorni 10500–inf. a 1000198145.56404.06X10-21280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Coppia elevata / Foro albero non rifinito / Specifica serraggio flangia Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard / Servomotore / Motore a impulsi / Encoder
Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02~0.2 Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.2
Numero massimo di rotazioni(r/min) 6000 Gamma di rotazioni massima(r/min) 4001~10000 Disallineamento angolare ammesso(gradi) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico