Giunti albero elevata precisione - modello correzione serie UCNF-B

Giunti albero elevata precisione - modello correzione serie UCNF-B
Easy to fasten a shaft using the single flange specifications

[Features]
· Can be easily tightened by combining the flange specifications with the bolt clamp specifications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
UCNF-45B-10
UCNF-45B-12
UCNF-45B-14
UCNF-45B-15
UCNF-45B-16
UCNF-55B-10
UCNF-55B-12
UCNF-55B-14
UCNF-55B-15
UCNF-55B-16
UCNF-55B-17
UCNF-55B-18
UCNF-55B-19
UCNF-65B-14
UCNF-65B-15
UCNF-65B-16
UCNF-65B-17
UCNF-65B-18
UCNF-65B-19
UCNF-65B-20
UCNF-65B-22
UCNF-65B-24
UCNF-65B-25
UCNF-80B-15
UCNF-80B-16
UCNF-80B-17
UCNF-80B-18
UCNF-80B-19
UCNF-80B-20
UCNF-80B-22
UCNF-80B-24
UCNF-80B-25
UCNF-80B-28
UCNF-80B-30
UCNF-80B-32
UCNF-80B-35
UCNF-100B-20
UCNF-100B-22
UCNF-100B-25
UCNF-100B-28
UCNF-100B-30
UCNF-100B-32
UCNF-100B-35
UCNF-100B-38
UCNF-100B-40
UCNF-125B-32
UCNF-125B-35
UCNF-125B-38
UCNF-125B-40
UCNF-125B-42
UCNF-155B-45
UCNF-155B-48
UCNF-155B-50
UCNF-155B-55
UCNF-155B-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N▪m)
Diametro esterno A
(φ)
Lunghezza complessiva L (LL)
(mm)
Coppia ammessa
(N▪m)
Momento di inerzia
(kg·m2)
Coppia massima
(N·m)

84.59 €

1 11 giorni 105.01–10.006239100.92X10-420

84.59 €

1 11 giorni 105.01–10.006239100.92X10-420

84.59 €

1 11 giorni 105.01–10.006239100.92X10-420

84.59 €

1 11 giorni 105.01–10.006239100.92X10-420

84.59 €

1 19 giorni 105.01–10.006239100.92X10-420

103.89 €

1 11 giorni 1010.01–20.007846202.71X10-440

103.89 €

1 11 giorni 1010.01–20.007846202.71X10-440

103.89 €

1 11 giorni 1010.01–20.007846202.71X10-440

103.89 €

1 11 giorni 1010.01–20.007846202.71X10-440

103.89 €

1 11 giorni 1010.01–20.007846202.71X10-440

103.89 €

1 11 giorni 1010.01–20.007846202.71X10-440

103.89 €

1 11 giorni 1010.01–20.007846202.71X10-440

103.89 €

1 11 giorni 1010.01–20.007846202.71X10-440

123.40 €

1 11 giorni 1020.01–50.008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 giorni 1020.01–50.008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 giorni 1020.01–50.008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 giorni 1020.01–50.008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 giorni 1020.01–50.008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 giorni 1020.01–50.008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 giorni 1020.01–50.008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 giorni 1020.01–50.008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 giorni 1020.01–50.008856405.48X10-480

123.40 €

1 11 giorni 1020.01–50.008856405.48X10-480

115.64 €

1 11 giorni 1050.01–100.0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 giorni 1050.01–100.0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 giorni 1050.01–100.0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 giorni 1050.01–100.0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 giorni 1050.01–100.0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 giorni 1050.01–100.0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 giorni 1050.01–100.0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 giorni 1050.01–100.0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 giorni 1050.01–100.0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 giorni 1050.01–100.0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 giorni 1050.01–100.0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 giorni 1050.01–100.0011065801.48X10-3160

115.64 €

1 11 giorni 1050.01–100.0011065801.48X10-3160

163.98 €

1 11 giorni 10100–inf. a 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 giorni 10100–inf. a 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 giorni 10100–inf. a 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 giorni 10100–inf. a 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 giorni 10100–inf. a 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 giorni 10100–inf. a 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 giorni 10100–inf. a 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 giorni 10100–inf. a 500136821604.69X10-3320

163.98 €

1 11 giorni 10100–inf. a 500136821604.69X10-3320

255.78 €

1 19 giorni 10100–inf. a 5001661003201.36X10-2640

255.78 €

1 19 giorni 10100–inf. a 5001661003201.36X10-2640

255.78 €

1 19 giorni 10100–inf. a 5001661003201.36X10-2640

255.78 €

1 19 giorni 10100–inf. a 5001661003201.36X10-2640

255.78 €

1 19 giorni 10100–inf. a 5001661003201.36X10-2640

376.72 €

1 19 giorni 10500–inf. a 1.0001981166403.37X10-21280

376.72 €

1 19 giorni 10500–inf. a 1.0001981166403.37X10-21280

376.72 €

1 19 giorni 10500–inf. a 1.0001981166403.37X10-21280

376.72 €

1 19 giorni 10500–inf. a 1.0001981166403.37X10-21280

376.72 €

1 19 giorni 10500–inf. a 1.0001981166403.37X10-21280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Specifica serraggio flangia Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard / Servomotore / Motore a impulsi / Encoder
Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02–0.2 Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.2
Numero massimo di rotazioni(r/min) 6000 Gamma di rotazioni massima(r/min) 4,001–10,000 Disallineamento angolare ammesso(gradi) 1

Supporto tecnico