Giunti albero elevata precisione - modello correzione serie UCNFF

Giunti albero elevata precisione - modello correzione serie UCNFF
[Caratteristiche] Specifiche della doppia flangia. [Materiale della flangia] Viene utilizzato il materiale EN 1.1191 Equiv.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
UCNFF-45
UCNFF-55
UCNFF-65
UCNFF-80
UCNFF-100
UCNFF-125
UCNFF-155
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N▪m)
Diametro esterno A
(φ)
Lunghezza complessiva L (LL)
(mm)
Coppia ammessa
(N▪m)
Momento di inerzia
(kg·m2)
Coppia massima
(N·m)

63.65 €

1 11 giorni 105.01–10.006230101.44X10-420

83.60 €

1 11 giorni 1010.01–20.007836204.30X10-440

103.70 €

1 11 giorni 1020.01–50.008844408.43X10-480

102.54 €

1 11 giorni 1050.01–100.0011050802.26X10-3160

152.25 €

1 11 giorni 10100–inf. a 500136641607.13X10-3320

234.80 €

1 19 giorni 10100–inf. a 500166803202.00X10-2640

357.70 €

1 19 giorni 10500–inf. a 1.000198916404.76X10-21280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche Specifica serraggio flangia Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard / Servomotore / Motore a impulsi / Encoder
Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) 0.02–0.2 Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.2
Numero massimo di rotazioni(r/min) 6000 Gamma di rotazioni massima(r/min) 4,001–10,000 Disallineamento angolare ammesso(gradi) 1

Supporto tecnico