• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunti albero elevata precisione - modello correzione serie LCD-B

Giunti albero elevata precisione - modello correzione serie LCD-B

Streamlined body with low inertia specification

[Features]
· Streamlined body with low inertia specification.
· Excellent flexibility, with high accuracy rotation possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
LCD-45B-10X10
LCD-45B-10X12
LCD-45B-10X14
LCD-45B-10X15
LCD-45B-10X16
LCD-45B-12X12
LCD-45B-12X14
LCD-45B-12X15
LCD-45B-12X16
LCD-45B-14X14
LCD-45B-14X15
LCD-45B-14X16
LCD-45B-15X15
LCD-45B-15X16
LCD-45B-16X16
LCD-55B-10X10
LCD-55B-10X12
LCD-55B-10X14
LCD-55B-10X15
LCD-55B-10X16
LCD-55B-10X17
LCD-55B-10X18
LCD-55B-10X19
LCD-55B-12X12
LCD-55B-12X14
LCD-55B-12X15
LCD-55B-12X16
LCD-55B-12X17
LCD-55B-12X18
LCD-55B-12X19
LCD-55B-14X14
LCD-55B-14X15
LCD-55B-14X16
LCD-55B-14X17
LCD-55B-14X18
LCD-55B-14X19
LCD-55B-15X15
LCD-55B-15X16
LCD-55B-15X17
LCD-55B-15X18
LCD-55B-15X19
LCD-55B-16X16
LCD-55B-16X17
LCD-55B-16X18
LCD-55B-16X19
LCD-55B-17X17
LCD-55B-17X18
LCD-55B-17X19
LCD-55B-18X18
LCD-55B-18X19
LCD-55B-19X19
LCD-65B-14X14
LCD-65B-14X15
LCD-65B-14X16
LCD-65B-14X17
LCD-65B-14X18
LCD-65B-14X19
LCD-65B-14X20
LCD-65B-14X22
LCD-65B-14X24
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
d1 (d)
(Ø)
d2
(Ø)
Diam. esterno A
(Ø)
Lunghezza complessiva L (LL)
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Spostamento assiale (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)

71.99 €

9 giorni 1010.01~20.0010104552120.21~0.400.230.650.51X10-4

71.99 €

9 giorni 1010.01~20.0010124552120.21~0.400.230.650.51X10-4

71.99 €

9 giorni 1010.01~20.0010144552120.21~0.400.230.650.51X10-4

71.99 €

9 giorni 1010.01~20.0010154552120.21~0.400.230.650.51X10-4

71.99 €

9 giorni 1010.01~20.0010164552120.21~0.400.230.650.51X10-4

71.99 €

9 giorni 1010.01~20.0012124552120.21~0.400.230.650.51X10-4

71.99 €

9 giorni 1010.01~20.0012144552120.21~0.400.230.650.51X10-4

71.99 €

9 giorni 1010.01~20.0012154552120.21~0.400.230.650.51X10-4

71.99 €

9 giorni 1010.01~20.0012164552120.21~0.400.230.650.51X10-4

71.99 €

9 giorni 1010.01~20.0014144552120.21~0.400.230.650.51X10-4

71.99 €

9 giorni 1010.01~20.0014154552120.21~0.400.230.650.51X10-4

71.99 €

9 giorni 1010.01~20.0014164552120.21~0.400.230.650.51X10-4

71.99 €

9 giorni 1010.01~20.0015154552120.21~0.400.230.650.51X10-4

71.99 €

9 giorni 1010.01~20.0015164552120.21~0.400.230.650.51X10-4

71.99 €

9 giorni 1010.01~20.0016164552120.21~0.400.230.650.51X10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0010105560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0010125560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0010145560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0010155560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0010165560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0010175560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

47 giorni 1020.01~50.0010185560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0010195560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0012125560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0012145560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0012155560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0012165560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0012175560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0012185560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0012195560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0014145560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0014155560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0014165560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0014175560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0014185560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0014195560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0015155560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0015165560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0015175560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0015185560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0015195560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0016165560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0016175560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0016185560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0016195560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0017175560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

47 giorni 1020.01~50.0017185560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0017195560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0018185560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0018195560250.21~0.400.270.791.36x10-4

85.17 €

9 giorni 1020.01~50.0019195560250.21~0.400.270.791.36x10-4

99.04 €

9 giorni 1020.01~50.0014146573400.21~0.400.320.933.20X10-4

99.04 €

9 giorni 1020.01~50.0014156573400.21~0.400.320.933.20X10-4

99.04 €

9 giorni 1020.01~50.0014166573400.21~0.400.320.933.20X10-4

99.04 €

9 giorni 1020.01~50.0014176573400.21~0.400.320.933.20X10-4

99.04 €

9 giorni 1020.01~50.0014186573400.21~0.400.320.933.20X10-4

99.04 €

9 giorni 1020.01~50.0014196573400.21~0.400.320.933.20X10-4

99.04 €

9 giorni 1020.01~50.0014206573400.21~0.400.320.933.20X10-4

99.04 €

9 giorni 1020.01~50.0014226573400.21~0.400.320.933.20X10-4

99.04 €

9 giorni 1020.01~50.0014246573400.21~0.400.320.933.20X10-4

Loading...

Informazioni di base

Tipo Giunto albero di precisione a molle Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a impulsi
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4001~10000 Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Momento di inerzia ridotto Materiale corpo EN 1.1191 Equiv.
Categoria Corpo giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 10000 Disallineamento angolare ammesso(deg) 1
Molle piatte Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico