• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunti albero elevata precisione - serie LCD-T7

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
LCD-65T7-15X15
LCD-65T7-15X16
LCD-65T7-15X17
LCD-65T7-15X18
LCD-65T7-15X19
LCD-65T7-15X20
LCD-65T7-16X16
LCD-65T7-16X17
LCD-65T7-16X18
LCD-65T7-16X19
LCD-65T7-16X20
LCD-65T7-17X17
LCD-65T7-17X18
LCD-65T7-17X19
LCD-65T7-17X20
LCD-65T7-18X18
LCD-65T7-18X19
LCD-65T7-18X20
LCD-65T7-19X19
LCD-65T7-19X20
LCD-65T7-20X20
LCD-80T7-17X17
LCD-80T7-17X18
LCD-80T7-17X19
LCD-80T7-17X20
LCD-80T7-17X22
LCD-80T7-17X24
LCD-80T7-17X25
LCD-80T7-17X28
LCD-80T7-17X30
LCD-80T7-17X32
LCD-80T7-17X35
LCD-80T7-18X18
LCD-80T7-18X19
LCD-80T7-18X20
LCD-80T7-18X22
LCD-80T7-18X24
LCD-80T7-18X25
LCD-80T7-18X28
LCD-80T7-18X30
LCD-80T7-18X32
LCD-80T7-18X35
LCD-80T7-19X19
LCD-80T7-19X20
LCD-80T7-19X22
LCD-80T7-19X24
LCD-80T7-19X25
LCD-80T7-19X28
LCD-80T7-19X30
LCD-80T7-19X32
LCD-80T7-19X35
LCD-80T7-20X20
LCD-80T7-20X22
LCD-80T7-20X24
LCD-80T7-20X25
LCD-80T7-20X28
LCD-80T7-20X30
LCD-80T7-20X32
LCD-80T7-20X35
LCD-80T7-22X22
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
d1 (d)
(Ø)
d2
(Ø)
Diam. esterno A
(Ø)
Lunghezza complessiva L (LL)
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Spostamento assiale (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0015156586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0015166586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0015176586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0015186586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0015196586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0015206586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0016166586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0016176586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0016186586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0016196586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0016206586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0017176586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.37 €

48 giorni 1020.01~50.0017186586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0017196586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.37 €

48 giorni 1020.01~50.0017206586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0018186586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0018196586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0018206586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0019196586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0019206586400.21~0.400.320.933.80X10-4

83.62 €

15 giorni 1020.01~50.0020206586400.21~0.400.320.933.80X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0017178098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.38 €

48 giorni 1050.01~100.0017188098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0017198098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.38 €

48 giorni 1050.01~100.0017208098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0017228098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0017248098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0017258098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0017288098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0017308098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0017328098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0017358098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0018188098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0018198098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0018208098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0018228098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0018248098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0018258098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0018288098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0018308098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0018328098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0018358098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0019198098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0019208098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0019228098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0019248098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0019258098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0019288098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0019308098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0019328098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0019358098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0020208098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0020228098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0020248098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0020258098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0020288098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0020308098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0020328098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0020358098800.21~0.400.331.159.11X10-4

116.75 €

15 giorni 1050.01~100.0022228098800.21~0.400.331.159.11X10-4

Loading...

Informazioni di base

Tipo Giunto albero di precisione a molle Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a impulsi
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4001~10000 Materiale corpo EN 1.1191 Equiv. Categoria Corpo giunto
Max. Velocità di rotazione(r/min) 10000 Disallineamento angolare ammesso(deg) 1 Molle piatte Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico