Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LCS-65T7-15X19 |
LCS-80T7-20X24 |
LCS-80T7-22X24 |
LCS-80T7-24X24 |
LCS-80T7-35X35 |
LCS-90T7-22X25 |
LCS-100T7-32X32 |
LCS-100T7-35X38 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | d1 (d) (Ø) | d2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva L (LL) (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Spostamento assiale (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.19 € | 1 | 16 giorni | 10 | 20.01–50.00 | 15 | 19 | 65 | 67.5 | 40 | 0.46 | 2.65x10-4 | ||
111.40 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 20 | 24 | 80 | 78.8 | 80 | 0.58 | 6.48X10-4 | ||
111.40 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 22 | 24 | 80 | 78.8 | 80 | 0.58 | 6.48X10-4 | ||
111.40 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 24 | 24 | 80 | 78.8 | 80 | 0.58 | 6.48X10-4 | ||
111.40 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 35 | 35 | 80 | 78.8 | 80 | 0.58 | 6.48X10-4 | ||
137.06 € | 1 | 16 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 22 | 25 | 90 | 85.5 | 180 | 0.64 | 1.21X10-3 | ||
163.02 € | 1 | 16 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 32 | 32 | 100 | 91 | 250 | 0.72 | 2.02X10-3 | ||
163.02 € | 1 | 16 giorni | 10 | 100–inf. a 500 | 35 | 38 | 100 | 91 | 250 | 0.72 | 2.02X10-3 |
Loading...
Tipo | Giunto albero di precisione a molle | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a impulsi |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. | Categoria | Corpo giunto |
Max. Velocità di rotazione(r/min) | 10000 | Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0.02 |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 | Molle piatte | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
d1 (d)(Ø)
d2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva L (LL)(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali