Giunti-servo / bloccaggio del mozzo / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / TAD-C / SAKAI MANUFACTURING

Giunti-servo / bloccaggio del mozzo / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / TAD-C / SAKAI MANUFACTURING
Lightweight super Duralumin, high rigidity type.

[Features]
· Lightweight super Duralumin, improving torque transmission with high rigidity body, and original leaf spring for both performance up and cost down.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

 

 

Codice componente
TAD-48C-10X12
TAD-48C-10X14
TAD-48C-10X15
TAD-48C-10X16
TAD-48C-10X17
TAD-48C-10X19
TAD-48C-10X20
TAD-48C-10X24
TAD-48C-12X12
TAD-48C-12X14
TAD-48C-12X15
TAD-48C-12X16
TAD-48C-12X17
TAD-48C-12X18
TAD-48C-12X19
TAD-48C-12X20
TAD-48C-12X24
TAD-48C-14X14
TAD-48C-14X15
TAD-48C-14X16
TAD-48C-14X17
TAD-48C-14X18
TAD-48C-14X19
TAD-48C-14X20
TAD-48C-14X22
TAD-48C-14X24
TAD-48C-14X25
TAD-48C-15X15
TAD-48C-15X16
TAD-48C-15X17
TAD-48C-15X18
TAD-48C-15X19
TAD-48C-15X20
TAD-48C-15X22
TAD-48C-15X24
TAD-48C-15X25
TAD-48C-16X16
TAD-48C-16X17
TAD-48C-16X18
TAD-48C-16X19
TAD-48C-16X20
TAD-48C-16X22
TAD-48C-16X24
TAD-48C-16X25
TAD-48C-17X17
TAD-48C-17X19
TAD-48C-17X22
TAD-48C-17X24
TAD-48C-17X25
TAD-48C-18X18
TAD-48C-18X19
TAD-48C-18X20
TAD-48C-18X22
TAD-48C-18X24
TAD-48C-18X25
TAD-48C-19X19
TAD-48C-19X20
TAD-48C-19X22
TAD-48C-19X24
TAD-48C-19X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
d1 (d)
(Ø)
d2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva L (LL)
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Spostamento assiale (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010124856.5350.260.670.54X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010144856.5350.260.670.54X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010154856.5350.260.670.54X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010164856.5350.260.670.54X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010174856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010194856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010204856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0010244856.5350.260.670.65X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012124856.5350.260.670.54X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012144856.5350.260.670.54X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012154856.5350.260.670.54X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012164856.5350.260.670.54X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012174856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012184856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012194856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012204856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0012244856.5350.260.670.65X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014144856.5350.260.670.54X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014154856.5350.260.670.54X10-4

97.38 €

1 Stesso giorno

Stock

1020.01–50.0014164856.5350.260.670.54X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014174856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014184856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014194856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014204856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014224856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014244856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0014254856.5350.260.670.65X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015154856.5350.260.670.54X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015164856.5350.260.670.54X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015174856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015184856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015194856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015204856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015224856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015244856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0015254856.5350.260.670.65X10-4

97.38 €

1 Stesso giorno

Stock

1020.01–50.0016164856.5350.260.670.54X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016174856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016184856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016194856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016204856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016224856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016244856.5350.260.670.65X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0016254856.5350.260.670.65X10-4

102.66 €

1 11 giorni 1020.01–50.0017174856.5350.260.670.77X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0017194856.5350.260.670.77X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0017224856.5350.260.670.77X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0017244856.5350.260.670.77X10-4

102.74 €

1 11 giorni 1020.01–50.0017254856.5350.260.670.77X10-4

102.89 €

1 11 giorni 1020.01–50.0018184856.5350.260.670.77X10-4

102.89 €

1 11 giorni 1020.01–50.0018194856.5350.260.670.77X10-4

102.89 €

1 11 giorni 1020.01–50.0018204856.5350.260.670.77X10-4

102.89 €

1 11 giorni 1020.01–50.0018224856.5350.260.670.77X10-4

102.89 €

1 11 giorni 1020.01–50.0018244856.5350.260.670.77X10-4

102.89 €

1 11 giorni 1020.01–50.0018254856.5350.260.670.77X10-4

102.89 €

1 11 giorni 1020.01–50.0019194856.5350.260.670.77X10-4

102.89 €

1 11 giorni 1020.01–50.0019204856.5350.260.670.77X10-4

102.89 €

1 11 giorni 1020.01–50.0019224856.5350.260.670.77X10-4

102.89 €

1 11 giorni 1020.01–50.0019244856.5350.260.670.77X10-4

102.89 €

1 11 giorni 1020.01–50.0019254856.5350.260.670.77X10-4

Loading...

Informazioni di base

Tipo Giunto albero di precisione a molle Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a impulsi
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000 Caratteristiche Elevata precisione / Momento di inerzia ridotto Materiale corpo EN AW-7075 Equiv.
Categoria Corpo giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 10000 Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.21–0.40
Disallineamento angolare ammesso(deg) 1 Molle piatte Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico