Giunti-servo / bloccaggio mozzo / 1 disco: acciaio / corpo: acciaio / TCS-B / SAKAI MANUFACTURING

Giunti-servo / bloccaggio mozzo / 1 disco: acciaio / corpo: acciaio / TCS-B / SAKAI MANUFACTURING
Single leaf spring type, high torsional rigidity type

[Features]
· High torsional rigidity due to single type of original leaf spring.
· Control responsiveness improved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

 

Codice componente
TCS-65B-14X14
TCS-65B-14X15
TCS-65B-14X16
TCS-65B-14X17
TCS-65B-14X18
TCS-65B-14X19
TCS-65B-14X20
TCS-65B-14X22
TCS-65B-14X24
TCS-65B-14X25
TCS-65B-14X28
TCS-65B-14X30
TCS-65B-14X32
TCS-65B-14X35
TCS-65B-15X15
TCS-65B-15X16
TCS-65B-15X17
TCS-65B-15X18
TCS-65B-15X19
TCS-65B-15X20
TCS-65B-15X22
TCS-65B-15X24
TCS-65B-15X25
TCS-65B-15X28
TCS-65B-15X30
TCS-65B-15X32
TCS-65B-15X35
TCS-65B-16X16
TCS-65B-16X17
TCS-65B-16X18
TCS-65B-16X19
TCS-65B-16X20
TCS-65B-16X22
TCS-65B-16X24
TCS-65B-16X25
TCS-65B-16X28
TCS-65B-16X30
TCS-65B-16X32
TCS-65B-16X35
TCS-65B-17X17
TCS-65B-17X18
TCS-65B-17X19
TCS-65B-17X20
TCS-65B-17X22
TCS-65B-17X24
TCS-65B-17X25
TCS-65B-17X28
TCS-65B-17X30
TCS-65B-17X32
TCS-65B-17X35
TCS-65B-18X18
TCS-65B-18X19
TCS-65B-18X20
TCS-65B-18X22
TCS-65B-18X24
TCS-65B-18X25
TCS-65B-18X28
TCS-65B-18X30
TCS-65B-18X32
TCS-65B-18X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
d1 (d)
(Ø)
d2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva L (LL)
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Spostamento assiale (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0014146555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0014156555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0014166555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0014176555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0014186555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0014196555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0014206555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0014226555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0014246555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0014256555800.464.01X10-4

123.00 €

1 17 giorni 1050.01–100.0014286555800.464.01X10-4

123.00 €

1 17 giorni 1050.01–100.0014306555800.464.01X10-4

123.00 €

1 17 giorni 1050.01–100.0014326555800.464.01X10-4

123.00 €

1 17 giorni 1050.01–100.0014356555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0015156555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0015166555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0015176555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0015186555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0015196555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0015206555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0015226555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0015246555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0015256555800.464.01X10-4

122.61 €

1 16 giorni 1050.01–100.0015286555800.464.01X10-4

123.00 €

1 17 giorni 1050.01–100.0015306555800.464.01X10-4

122.61 €

1 16 giorni 1050.01–100.0015326555800.464.01X10-4

122.61 €

1 16 giorni 1050.01–100.0015356555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0016166555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0016176555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0016186555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0016196555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0016206555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0016226555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0016246555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0016256555800.464.01X10-4

122.61 €

1 16 giorni 1050.01–100.0016286555800.464.01X10-4

122.61 €

1 16 giorni 1050.01–100.0016306555800.464.01X10-4

122.61 €

1 16 giorni 1050.01–100.0016326555800.464.01X10-4

122.61 €

1 16 giorni 1050.01–100.0016356555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0017176555800.464.01X10-4

123.00 €

1 17 giorni 1050.01–100.0017186555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0017196555800.464.01X10-4

123.00 €

1 17 giorni 1050.01–100.0017206555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0017226555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0017246555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0017256555800.464.01X10-4

122.61 €

1 16 giorni 1050.01–100.0017286555800.464.01X10-4

122.61 €

1 16 giorni 1050.01–100.0017306555800.464.01X10-4

122.61 €

1 16 giorni 1050.01–100.0017326555800.464.01X10-4

122.61 €

1 16 giorni 1050.01–100.0017356555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0018186555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0018196555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0018206555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0018226555800.464.01X10-4

85.17 €

1 16 giorni 1050.01–100.0018246555800.464.01X10-4

121.91 €

1 16 giorni 1050.01–100.0018256555800.464.01X10-4

122.61 €

1 16 giorni 1050.01–100.0018286555800.464.01X10-4

122.61 €

1 16 giorni 1050.01–100.0018306555800.464.01X10-4

122.61 €

1 16 giorni 1050.01–100.0018326555800.464.01X10-4

122.61 €

1 16 giorni 1050.01–100.0018356555800.464.01X10-4

Loading...

Informazioni di base

Tipo Giunto albero di precisione a molle Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a impulsi
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000 Caratteristiche Coppia elevata / Elevata precisione Materiale corpo EN 1.1191 Equiv.
Categoria Corpo giunto Max. Velocità di rotazione(r/min) 10000 Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.02–0.2
Disallineamento laterale ammesso(mm) 0.02 Disallineamento angolare ammesso(deg) 1 Molle piatte Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico