Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | d1 (d) (Ø) | d2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva L (LL) (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Spostamento assiale (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 14 | 14 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 14 | 15 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 14 | 16 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 14 | 17 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 14 | 18 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 14 | 19 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 14 | 20 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 14 | 22 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 14 | 24 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 14 | 25 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.36 € | 1 | 17 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 14 | 28 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.36 € | 1 | 17 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 14 | 30 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.36 € | 1 | 17 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 14 | 32 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.36 € | 1 | 17 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 14 | 35 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 15 | 15 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 15 | 16 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 15 | 17 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 15 | 18 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 15 | 19 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 15 | 20 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 15 | 22 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 15 | 24 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 15 | 25 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.31 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 15 | 28 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.36 € | 1 | 17 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 15 | 30 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.31 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 15 | 32 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.31 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 15 | 35 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 16 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 17 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 18 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 19 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 20 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 22 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 24 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 25 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.31 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 28 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.31 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 30 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.31 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 32 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.31 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 16 | 35 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 17 | 17 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.36 € | 1 | 17 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 17 | 18 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 17 | 19 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.36 € | 1 | 17 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 17 | 20 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 17 | 22 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 17 | 24 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 17 | 25 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.31 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 17 | 28 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.31 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 17 | 30 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.31 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 17 | 32 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.31 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 17 | 35 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 18 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 19 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 20 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 22 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 24 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
106.53 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 25 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.31 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 28 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.31 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 30 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.31 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 32 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 | ||
107.31 € | 1 | 16 giorni | 10 | 50.01–100.00 | 18 | 35 | 65 | 66 | 80 | 0.02–0.2 | 0.2 | 0.92 | 5.17X10-4 |
Loading...
Tipo | Giunto albero di precisione a molle | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a impulsi |
---|---|---|---|---|---|
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) | 4,001–10,000 | Caratteristiche | Coppia elevata / Elevata precisione | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. |
Categoria | Corpo giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 10000 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 |
Molle piatte | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
d1 (d)(Ø)
d2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva L (LL)(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali