Skidproof rubber sheet with excellent ozone resistance and weatherability.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KSR001
Materiale | Gomma | Grado, tipo | Etilene (EPDM) | Con o senza adesivo | Senza guarnizione |
---|---|---|---|---|---|
Parete spessa(mm) | 2 | Larghezza(mm) | 50 | Lunghezza(mm) | 1000 |
Colore | Verde |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.