Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Rotolo di gomma ecologica 1m KGR

Rotolo di gomma ecologica 1m KGR

Multipurpose rubber sheet with excellent oil resistance, heat resistance, and weatherability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGR001
KGR002
KGR003
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Parete spessa
(mm)
Larghezza
(mm)

3.43 €

4 giorni 150

6.58 €

4 giorni 1100

7.19 €

4 giorni 350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma Grado, tipo Gomma sintetica speciale Con o senza adesivo Senza guarnizione
Lunghezza(mm) 1000 Colore Nero

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico