Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TW-214
Maniglia, estrattore, manopola, gamba per mobili/interni | Manopola | Materiale | Ceramica | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Misura(mm) | 32×24×15 | Misura vite(mm) | M4×20/M4×25 | Lunghezza(mm) | 20 |
Diametro vite(mm) | 4 |
Si trova sulla pagina di Manopola in ceramica da TW-213 a TW-216, il codice articolo è il seguente: TW-214.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TW-214.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.