• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manopola in legno BH

Manopola in legno BH

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BH-927

Marca: WAKISANGYO

Prezzo: 3.39

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BH-927

Codice componente
BH-927
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.39 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, estrattore, manopola, gamba per mobili/interni Manopola Materiale Resina ABS Colore Grigio
Misura(mm) 30×24×20 Misura vite(mm) Testa bombata ISO M4×25 Lunghezza(mm) 25
Diametro vite(mm) 4

Si trova sulla pagina di Manopola in legno BH, il codice articolo è il seguente: BH-927.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-927.

Supporto tecnico