Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BH-415
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Acciaio inox | Misura a(mm) | 40 | Misura b(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Misura c(mm) | 32 | Misura d(mm) | 32 | Misura e(mm) | 26 |
Misura f(mm) | 20 | Misura g(mm) | 20 |
Si trova sulla pagina di Chiavistello in acciaio inox BH, il codice articolo è il seguente: BH-415.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-415.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali