Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VF-109
Tipo corpo principale | Profili speciali | Lunghezza(mm) | 76 | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ferro | Trattamento superficie corpo principale | Finitura verniciata a forno | Larghezza(mm) | 44 |
Funzione aggiuntiva | Molla incorporata | Metodo di montaggio | Elementi di fissaggio a vite | Misura a x b | 76×44 |
Accessori (Viti o chiodi)(mm) | 2,7×16 | Finitura | Finitura verniciata a forno | Diametro foro(φmm) | 3 |
Si trova sulla pagina di Cerniera a molla ad azione singola VF, il codice articolo è il seguente: VF-109.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VF-109.
TAKIGEN
Prezzo standard 98.42 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TAKIGEN
Prezzo standard 95.24 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
TAKIGEN
Prezzo standard 5.89 €
Giorni spedizione: Stesso giorno
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.