Codice articolo del costruttore: BH-460
Marca: WAKISANGYO
Prezzo: 2.03 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BH-460
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Cerniera piatta | Profilo rettangolare | Lunghezza(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale | Ferro | Trattamento superficie corpo principale | Finitura verniciata a forno |
Larghezza(mm) | 72 | Funzione aggiuntiva | NA | Metodo di montaggio | Elementi di fissaggio a vite |
Foro per vite di montaggio | Svasature | Perno(φmm) | 6.5 | Spessore(mm) | 1.5 |
Accessori (Viti o chiodi)(mm) | Piastra per vite per legno 2.7×16 | Finitura | Verniciatura a forno nera |
Si trova sulla pagina di Cerniere piatte / svasature coniche / laminate / acciaio / verniciate a fuoco nero / BH-460 / WAKISANGYO, il codice articolo è il seguente: BH-460.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BH-460.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali