Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CP15A |
CP20A |
CP25A |
CP32A |
CP40A |
CP50A |
CP65A |
CP80A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | W (mm) | L (mm) | l (mm) | Chiave esagonale utilizzata (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.39 € | 1 | 10 giorni | 15A | 18 | 35 | 16 | 68 | 50 | 10 | 6 | ||
87.39 € | 1 | 6 giorni | 20A | 25 | 42 | 22 | 75 | 50 | 12 | 6 | ||
90.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 25A | 32 | 51 | 29 | 84 | 50 | 14 | 6 | |
104.34 € | 1 | 6 giorni | 32A | 38 | 57 | 35 | 99 | 55 | 17 | 8 | ||
118.46 € | 1 | 6 giorni | 40A | 45 | 66 | 41 | 112 | 65 | 19 | 8 | ||
89.33 € | 1 | 8 giorni | 50A | 58 | 80 | 54 | 126 | 70 | 21 | 10 | ||
132.08 € | 1 | 10 giorni | 65A | 72 | 95 | 67 | 146 | 70 | 21 | 10 | ||
168.26 € | 1 | 10 giorni | 80A | 83 | 108 | 79 | 164 | 70 | 21 | 10 |
Loading...
Materiale | Rame | Termoresistenza(°C) | -30~80 | Resistenza alla pressione(MPa) | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
W(mm)
L(mm)
l(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali