Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CPL15A |
CPL20A |
CPL25A |
CPL32A |
CPL40A |
CPL50A |
CPL65A |
CPL80A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro nominale | D1 (mm) | D2 (mm) | W (mm) | L (mm) | Chiave esagonale utilizzata (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 1 | 8 giorni | 15A | 16 | 35 | 68 | 50 | 6 | ||
82.77 € | 5 | 10 giorni | 20A | 22 | 42 | 75 | 50 | 6 | ||
85.43 € | 1 | 8 giorni | 25A | 29 | 51 | 84 | 50 | 6 | ||
98.82 € | 1 | 8 giorni | 32A | 35 | 57 | 99 | 55 | 8 | ||
112.18 € | 1 | 8 giorni | 40A | 41 | 66 | 112 | 65 | 8 | ||
84.61 € | 1 | 12 giorni | 50A | 54 | 80 | 126 | 70 | 10 | ||
125.10 € | 1 | 10 giorni | 65A | 67 | 95 | 146 | 70 | 10 | ||
159.36 € | 1 | 10 giorni | 80A | 79 | 109 | 164 | 70 | 10 |
Loading...
Materiale | Ghisa duttile | Termoresistenza(°C) | -30~80 | Resistenza alla pressione(MPa) | 1 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro nominale
D1(mm)
D2(mm)
W(mm)
L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali