Tubo di tenuta Monkey King

Tubo di tenuta Monkey King
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The Goku is lightweight, its 3 layers of aluminum foil and narrow-pitch high carbon steel wires machined with unique technology. Flexible to all specific on-site construction demands; its composition ensures it won't lose its shape.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GOKU50
GOKU75
GOKU100
GOKU125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro nominale (φ)
(mm)
Raggio minimo di curvatura
(mm)

60.65 €

30.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5025

60.65 €

30.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

7537.5

77.40 €

1 5 giorni 10050

87.46 €

1 5 giorni 12562.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Alluminio contenente filo d'acciaio Uso servizio taglio NA Proprietà Standard / Ritardante di fiamma / Resistenza al freddo / Termoresistenza
Liquido applicabile Aria/aria umidificata Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::250 Massima pressione statica d'esercizio (Pa) – Pressione positiva 3000
Massima pressione statica d'esercizio (Pa) – Pressione negativa -250 Massima velocità vento(m/sec) 30

Supporto tecnico