RENY (poliammide MXD6 con rinforzo in fibra di vetro) / bulloni a testa extra bassa con incasso esalobato

RENY (poliammide MXD6 con rinforzo in fibra di vetro) / bulloni a testa extra bassa con incasso esalobato
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Excellent in strength, modulus of elasticity, oil resistance, and heat resistance, this bolt is used in precision machine parts and the like. It withstands continuous operation at a temperature of 105°C and complies with the flammability standard UL94HB.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RENY-BK/SH-M3-L6
RENY-BK/SH-M3-L8
RENY-BK/SH-M3-L10
RENY-BK/SH-M3-L12
RENY-BK/SH-M3-L16
RENY-BK/SH-M3-L20
RENY-BK/SH-M4-L6
RENY-BK/SH-M4-L8
RENY-BK/SH-M4-L10
RENY-BK/SH-M4-L12
RENY-BK/SH-M4-L16
RENY-BK/SH-M4-L20
RENY-BK/SH-M4-L25
RENY-BK/SH-M5-L6
RENY-BK/SH-M5-L8
RENY-BK/SH-M5-L10
RENY-BK/SH-M5-L12
RENY-BK/SH-M5-L16
RENY-BK/SH-M5-L20
RENY-BK/SH-M5-L25
RENY-BK/SH-M5-L30
RENY-BK/SH-M6-L10
RENY-BK/SH-M6-L12
RENY-BK/SH-M6-L16
RENY-BK/SH-M6-L20
RENY-BK/SH-M6-L25
RENY-BK/SH-M6-L30
RENY-BK/SH-M6-L40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
D H

1.24 €

1 6 giorni 10360.561.3

1.26 €

1 6 giorni 10380.561.3

1.29 €

1 Disponibile 6 giorni 103100.561.3

1.29 €

1 Disponibile 6 giorni 103120.561.3

1.31 €

1 Disponibile 6 giorni 103160.561.3

1.32 €

1 Disponibile 6 giorni 103200.561.3

1.29 €

1 6 giorni 10460.781.5

1.31 €

1 6 giorni 10480.781.5

1.31 €

1 6 giorni 104100.781.5

1.16 €

0.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104120.781.5

1.35 €

1 6 giorni 104160.781.5

1.42 €

1 6 giorni 104200.781.5

1.54 €

1 6 giorni 104250.781.5

1.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10560.891.5

1.32 €

1 6 giorni 10580.891.5

1.32 €

1 6 giorni 105100.891.5

1.35 €

1 5 giorni 105120.891.5

1.35 €

1 6 giorni 105160.891.5

1.22 €

0.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105200.891.5

1.35 €

0.95 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105250.891.5

1.74 €

1.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105300.891.5

1.18 €

0.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106101101.5

1.42 €

1 6 giorni 106121101.5

1.42 €

1 6 giorni 106161101.5

1.49 €

1 6 giorni 106201101.5

1.54 €

1 6 giorni 106251101.5

1.60 €

1 6 giorni 106301101.5

1.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106401101.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa ultra bassa Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio NA Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico RENY

Supporto tecnico