RENY (Fibra di vetro rinforzata poliammide MXD6) / Rondelle - nere

RENY (Fibra di vetro rinforzata poliammide MXD6) / Rondelle - nere
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Excellent in strength, modulus of elasticity, oil resistance, and heat resistance, this bolt is used in precision machine parts and the like. It withstands continuous operation at a temperature of 105°C and complies with the flammability standard UL94HB.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RENY-BK/W-3.2-7-0.5
RENY-BK/W-4.3-9-0.8
RENY-BK/W-5.3-10-1
RENY-BK/W-6.4-12.5-1.6
RENY-BK/W-8.4-17-1.6
RENY-BK/W-10.5-21-2
RENY-BK/W-13-24-2.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Diametro esterno D
(mm)

1.06 €

1 5 giorni 103.230.57

1.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.340.89

1.10 €

1 Disponibile 5 giorni 105.35110

1.14 €

1 Disponibile 5 giorni 106.461.612.5

1.29 €

1 Disponibile 5 giorni 108.481.617

1.22 €

0.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.510221

1.43 €

1 Disponibile 5 giorni 1013122.524

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale, resina RENY (poliammide MXD6)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico