RENY (poliammide MXD6 con rinforzo in fibra di vetro) / prigionieri

RENY (poliammide MXD6 con rinforzo in fibra di vetro) / prigionieri
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Excellent in strength, modulus of elasticity, oil resistance, and heat resistance, this bolt is used in precision machine parts and the like. It withstands continuous operation at a temperature of 105°C and complies with the flammability standard UL94HB.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RENY/ZB-M6
RENY/ZB-M8
RENY/ZB-M10
RENY/ZB-M12
RENY/ZB-M16
RENY/ZB-W3/8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Passo
(mm)
Tipo di scanalature filettatura Filettatura nominale (pollici) Numero di filetti (pollici)

18.33 €

1 5 giorni 1061Filettatura metrica grossa--

23.42 €

7.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1081.25Filettatura metrica grossa--

24.43 €

1 6 giorni 10101.5Filettatura metrica grossa--

26.09 €

1 6 giorni 10121.75Filettatura metrica grossa--

36.56 €

1 6 giorni 10162Filettatura metrica grossa--

23.27 €

1 6 giorni 10--Filettatura grossa Whitworth3/816

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Lunghezza L o l (mm) 300 Materiale Resina
Trattamento superficie (dettagli) NA Profilo foro di montaggio NA Profili aggiuntivi Standard
Profilo di base Filettatura intera Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico RENY

Supporto tecnico