Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RENY/NT-M2 |
RENY/NT-M2.6 |
RENY/NT-M3 |
RENY/NT-M4 |
RENY/NT-M5 |
RENY/NT-M6 |
RENY/NT-M8 |
RENY/NT-M10 |
RENY/NT-M12 |
RENY/NT-M16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | B | H | Passo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | 4 | 1.6 | 0.4 | |
1.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.6 | 5 | 2 | 0.45 | ||
1.81 € 1.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | 5.5 | 2.4 | 0.5 | |
1.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 7 | 3.2 | 0.7 | ||
1.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 8 | 4 | 0.8 | |
0.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 5 | 1 | |
1.23 € 0.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 13 | 6.5 | 1.25 | |
1.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 17 | 8 | 1.5 | |
1.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 19 | 10 | 1.75 | |
3.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 24 | 18 | 2 |
Loading...
Profilo di base | Dado esagonale | Materiale | RENY | Trattamento superficie | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa | Applicazione/funzione | Uso generico | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Trattamento superficie (dettagli) | N/A |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
B
H
Passo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali