PFA (perfluoroalcossi) / vite a testa cilindrica con esagono incassato

PFA (perfluoroalcossi) / vite a testa cilindrica con esagono incassato
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The material is not easily affected by most chemicals. Optimal for the field of semiconductors that regularly come into contact with strongly active chemicals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PFA/CB-M4-L10
PFA/CB-M4-L12
PFA/CB-M4-L15
PFA/CB-M4-L20
PFA/CB-M4-L25
PFA/CB-M4-L30
PFA/CB-M5-L10
PFA/CB-M5-L12
PFA/CB-M5-L15
PFA/CB-M5-L20
PFA/CB-M5-L25
PFA/CB-M5-L30
PFA/CB-M6-L10
PFA/CB-M6-L12
PFA/CB-M6-L15
PFA/CB-M6-L20
PFA/CB-M6-L25
PFA/CB-M6-L30
PFA/CB-M8-L10
PFA/CB-M8-L12
PFA/CB-M8-L15
PFA/CB-M8-L20
PFA/CB-M8-L25
PFA/CB-M8-L30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L o l (mm) Passo
(mm)
B D H

6.21 €

1 Disponibile 9 giorni 104100.7374

5.39 €

1 9 giorni 104120.7374

6.21 €

1 Disponibile 9 giorni 104150.7374

4.78 €

1 9 giorni 104200.7374

6.50 €

2.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104250.7374

5.55 €

1 9 giorni 104300.7374

5.60 €

1 9 giorni 105100.848.55

5.55 €

1 9 giorni 105120.848.55

5.55 €

1 9 giorni 105150.848.55

4.90 €

1 9 giorni 105200.848.55

6.36 €

1 9 giorni 105250.848.55

6.25 €

1 Disponibile 9 giorni 105300.848.55

5.69 €

1 9 giorni 1061015106

5.87 €

1 9 giorni 1061215106

5.69 €

1 9 giorni 1061515106

5.73 €

1 Disponibile 9 giorni 1062015106

5.58 €

1 9 giorni 1062515106

6.79 €

1 Disponibile 9 giorni 1063015106

5.58 €

1 9 giorni 108101.256138

5.58 €

1 9 giorni 108121.256138

5.72 €

1 9 giorni 108151.256138

6.17 €

1 9 giorni 108201.256138

7.96 €

1 Disponibile 9 giorni 108251.256138

7.16 €

1 Disponibile 9 giorni 108301.256138

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Standard Materiale Resina Trattamento superficie (dettagli) NA
Profilo foro di montaggio NA Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard
Materiale plastico PFA

Supporto tecnico