POM (poliacetale) / anelli di tenuta modello C (Codici componente)

POM (poliacetale) / anelli di tenuta modello C
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
It offers a good balance of mechanical qualities; excellent fatigue and creep resistance, friction and wear characteristics, and chemical resistance. Continuous operating temperature of 95°C. Flammability rating UL94 HB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POM/CT-3
POM/CT-4
POM/CT-5
POM/CT-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)
D C

0.99 €

1 Disponibile 6 giorni 1033372.6

1.15 €

0.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1044493.5

1.29 €

0.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10555114.3

0.80 €

0.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10666125.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione di spinta (per alberi) Profilo Anello di sicurezza a C per alberi Materiale Resina acetalica
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Con anello di ritenuta Finecorsa anello esterno Tipo di metodo di montaggio A scatto (inserto)
Tipo prodotto Anello di sicurezza t 0.5

Supporto tecnico