PA (Poliammide = Nylon) / Rondelle per viti automaschianti

PA (Poliammide = Nylon) / Rondelle per viti automaschianti
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Coefficient of friction is small, with excellent durability and self-lubrication. Oil and chemical-resistance is good, and so ideal for machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PA/TW-2.4-8-0.5
PA/TW-3.4-10-0.8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Diametro esterno D
(mm)

0.96 €

1 Disponibile 5 giorni 102.430.58

0.96 €

1 Disponibile 5 giorni 103.440.810

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Kit rondelle Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale, resina Poliammide
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico