Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PA-BK/W-3.2-8-0.5 |
PA-BK/W-4.3-10-0.8 |
PA-BK/W-5.3-12-0.8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) | Spessore t (mm) | Diametro esterno D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3.2 | 3 | 0.5 | 8 | ||
1.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4.3 | 4 | 0.8 | 10 | ||
1.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5.3 | 5 | 0.8 | 12 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale, resina | Poliammide |
Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Filettatura nominale (M)
Spessore t(mm)
Diametro esterno D(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali