Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) | Passo (mm) | B | C | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | |
1.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | |
1.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | |
2.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | |
2.19 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | |
2.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 7 | 1.4 | 2.8 | ||
2.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | |
2.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
2.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
2.12 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
3.00 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 8.5 | 1.8 | 3.5 | ||
2.60 € 1.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | |
3.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
3.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
3.24 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
4.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | 25 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | |
4.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 35 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
4.83 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 40 | 1 | 10 | 2.1 | 4 | ||
7.29 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 50 | 1 | 10 | 2.1 | 4 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Standard | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Esagono | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PEEK |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)
Passo(mm)
B
C
H
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali