Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale (M) | Lunghezza L o l (mm) | Passo (mm) | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 4 | 0.4 | 4 | ||
0.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 5 | 0.4 | 4 | ||
0.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 6 | 0.4 | 4 | |
0.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 | 8 | 0.4 | 4 | |
0.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 10 | 0.4 | 4 | ||
0.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.6 | 4 | 0.45 | 5.2 | ||
0.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.6 | 5 | 0.45 | 5.2 | ||
0.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.6 | 6 | 0.45 | 5.2 | ||
0.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.6 | 8 | 0.45 | 5.2 | ||
0.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.6 | 10 | 0.45 | 5.2 | |
0.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.6 | 12 | 0.45 | 5.2 | ||
0.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 4 | 0.5 | 6 | ||
0.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 3 | 5 | 0.5 | 6 | |
0.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 6 | 0.5 | 6 | ||
0.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3 | 8 | 0.5 | 6 | ||
0.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 10 | 0.5 | 6 | ||
0.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 12 | 0.5 | 6 | ||
0.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 15 | 0.5 | 6 | ||
0.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 16 | 0.5 | 6 | ||
0.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 18 | 0.5 | 6 | ||
0.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 20 | 0.5 | 6 | ||
0.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 25 | 0.5 | 6 | ||
0.86 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 6 | 0.7 | 8 | ||
0.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 8 | 0.7 | 8 | ||
0.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 10 | 0.7 | 8 | |
0.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 12 | 0.7 | 8 | ||
0.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 14 | 0.7 | 8 | ||
0.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 15 | 0.7 | 8 | ||
0.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 16 | 0.7 | 8 | ||
0.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 18 | 0.7 | 8 | ||
0.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 20 | 0.7 | 8 | ||
0.93 € | 1 | 6 giorni | 10 | 4 | 25 | 0.7 | 8 | ||
0.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 8 | 0.8 | 10 | ||
0.87 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 10 | 0.8 | 10 | ||
0.89 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 12 | 0.8 | 10 | ||
0.90 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 15 | 0.8 | 10 | ||
0.92 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 20 | 0.8 | 10 | |
0.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 5 | 25 | 0.8 | 10 | ||
0.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 10 | 1 | 12 | ||
0.95 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 12 | 1 | 12 | ||
0.96 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 15 | 1 | 12 | ||
0.98 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 20 | 1 | 12 | |
0.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 25 | 1 | 12 | |
1.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 30 | 1 | 12 | ||
1.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 6 | 35 | 1 | 12 | ||
1.03 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 10 | 1.25 | 16 | ||
1.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 12 | 1.25 | 16 | ||
1.04 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 15 | 1.25 | 16 | ||
1.07 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 20 | 1.25 | 16 | ||
1.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 25 | 1.25 | 16 | |
0.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 8 | 30 | 1.25 | 16 |
Loading...
Profilo in dettaglio | Disco | Materiale | Resina | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Profilo foro di montaggio | NA | Profili aggiuntivi | Standard | Tipo di scanalature filettatura | Filettatura metrica grossa |
Profilo di base | Standard (profilo rotondo) | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Applicazione | Standard |
Materiale plastico | PC |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale (M)
Lunghezza L o l (mm)
Passo(mm)
D
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali